카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100011941 - Incremental Encoder, Efficiency Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100011941.prj},{NB=100011941},{BMENB=100011941},{WD=6},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/33/a3/100011941.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/33/a3/100011941.png},{DESCSHORT=Incremental Encoder, Efficiency Line},{DESCLONG=Incremental Encoder, Efficiency Line, Operating voltage 10…30 VDC, Resolution, incremental 200 ppr, Synchro/clamping flange, Ø 40 mm, Solid shaft, Ø 6 mm × 12.5 mm, Optical measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class IP64 on housing and shaft side, ‐20…+70 °C, Max. 4500 rpm, 10…30 VDC, Push-pull/HTL invertible, Pulse frequency max. 300 kHz, Cable connection, 200 pulses per revolution},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=REI-E-111T6C-2B200-C}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100011941
100011941
Incremental Encoder, Effi...
Incremental Encoder, Effi...
Turck
REI-E-111T6C-2B200-C
Synchro/Klemmflansch
6
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성