카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100011163 - Incremental Encoder, Industrial Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100011163.prj},{NB=100011163},{BMENB=100011163},{WD=6},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/34/c1/100011163.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/34/c1/100011163.png},{DESCSHORT=Incremental Encoder, Industrial Line},{DESCLONG=Incremental Encoder, Industrial Line, Operating voltage 8…30 VDC, Resolution, incremental 1024 ppr, Synchro flange, Ø 36.5 mm, Solid shaft with flat, Ø 6 mm x 12.5 mm, Optical measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class shaft IP50, Protection class housing IP65, -20…+85 °C, Max. 12000 rpm, 8…30 VDC, Push-pull/HTL invertible, Pulse frequency max. 200 kHz, M12 × 1 male connector, 8-pin, 1024 pulses per revolution},{EAN=4047101550191},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100011163
100011163
Incremental Encoder, Indu...
Incremental Encoder, Indu...
4047101550191
Turck
REI-04Q6S-2H1024-H1181
Synchroflansch
6
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성