카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6884148 - Compact power supply module in IP67, 24 VDC output voltage - 2 x 3.8 A output c
Turck
Power Supplies
power20supplies20for20the20field20ip67
Powered by
CAD모델 선택
{turck/power20supplies/power20supplies20for20the20field20ip67/6884148.prj},{NB=6884148},{PREVIEW=../../../_pool_/f8/2e/6884148.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f8/2e/6884148.png},{BMENB=6884148},{DESCSHORT=Compact power supply module in IP67, 24 VDC output voltage - 2 x 3.8 A output c},{DESCLONG=Compact power supply module in IP67, 24 VDC output voltage - 2 x 3.8 A output current, Operating voltage 100…240 VAC / 100…300 VDC, Broad temperature range, Status LED},{EAN=4047101556452},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PSU67-12-2480/M},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6884148},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/6884148}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6884148
6884148
Compact power supply modu...
Compact power supply modu...
4047101556452
Turck
PSU67-12-2480/M
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성