카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100028304 - Smart Power Supply Module in IP67, 24…28 VDC Output Voltage, 1-Phase, 15-A Outpu
Turck
Power Supplies
power20supplies20for20the20field20ip67
Powered by
CAD모델 선택
{turck/power20supplies/power20supplies20for20the20field20ip67/100028304.prj},{NB=100028304},{BMENB=100028304},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/2f/d0/100028304.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/2f/d0/100028304.png},{DESCSHORT=Smart Power Supply Module in IP67, 24…28 VDC Output Voltage, 1-Phase, 15-A Outpu},{DESCLONG=Smart Power Supply Module in IP67, 24…28 VDC Output Voltage, 1-Phase, 15-A Output Current, IO-Link Interface, Operating voltage 100…240 VAC / 100…300 VDC, Broad temperature range, Status LED, High efficiency, > 95 %, 1-phase AC input, 7/8\", 3-pin, Current-limited outputs, 2 × 7/8\", 5-pin, Protected by 4 separate eFuses, IO-Link interface for checking and parameterization, LED interface and control buttons for maximum flexibility}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100028304
100028304
Smart Power Supply Module...
Smart Power Supply Module...
4047101540352
Turck
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성