카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7509526 - Potentiometer Amplifier, 1-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7509526.prj},{NB=7509526},{PREVIEW=../../../_pool_/0c/55/7509526.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/0c/55/7509526.png},{BMENB=7509526},{DESCSHORT=Potentiometer Amplifier, 1-channel},{DESCLONG=Potentiometer Amplifier, 1-channel, Operating voltage 19…29 VDC, Transmission of potentiometer signals from the Ex area, Potentiometer, nominal resistance: 0.8…20 kΩ, Output circuit: 0…10 V, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, ATEX, TR CU},{EAN=4047101117998},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM36-11EX-U/24VDC},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7509526},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/7509526}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7509526
7509526
Potentiometer Amplifier, ...
Potentiometer Amplifier, ...
4047101117998
Turck
IM36-11EX-U/24VDC
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성