카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7504012 - Temperature measuring amplifier, 1-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7504012.prj},{NB=7504012},{BMENB=7504012},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/51/db/7504012.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/51/db/7504012.png},{DESCSHORT=Temperature measuring amplifier, 1-channel},{DESCLONG=Temperature measuring amplifier, 1-channel, Operating voltage 16.8…30 VDC, Connection of temperature probe Pt100, Output circuit: 0/4…20 mA or 0…10 V, Accuracy < 0.3% of full scale, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, 6.2 mm width, UL: Class1, Div2, Group A, B, C, D; GOST},{EAN=4047101349115},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IMS-TI-PT100/24V},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7504012}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7504012
7504012
Temperature measuring amp...
Temperature measuring amp...
4047101349115
Turck
IMS-TI-PT100/24V
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성