카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7580226 - Frequency Transducer/Pulse Counter, 1-channel
Turck
Interface Technology
safety20barriers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/safety20barriers/7580226.prj},{NB=7580226},{BMENB=7580226},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/87/d8/7580226.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/87/d8/7580226.png},{DESCSHORT=Frequency Transducer/Pulse Counter, 1-channel},{DESCLONG=Frequency Transducer/Pulse Counter, 1-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Input circuits monitored for wire-break and short-circuit, Parameterized via PC, Complete galvanic isolation, Removable spring type terminals, Power bridge (connector incl. in delivery), ATEX use in Zone 2, cUL, SIL 2},{EAN=4047101420418},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM12-FI01-1SF-1I1R-CPR/24VDC/CC},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7580226}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7580226
7580226
Frequency Transducer/Puls...
Frequency Transducer/Puls...
4047101420418
Turck
IM12-FI01-1SF-1I1R-CPR/24...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성