카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7580106 - Solenoid Driver, 2-channel
Turck
Interface Technology
safety20barriers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/safety20barriers/7580106.prj},{NB=7580106},{BMENB=7580106},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b0/7e/7580106.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/b0/7e/7580106.png},{DESCSHORT=Solenoid Driver, 2-channel},{DESCLONG=Solenoid Driver, 2-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Output circuits monitored for wire-break and short-circuit, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable spring type terminals, Power bridge (connector incl. in delivery), ATEX, IECEx, cUL, cFM, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS, Use in Zone 2, SIL 2},{EAN=4047101311464},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC/CC},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7580106}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7580106
7580106
Solenoid Driver, 2-channe...
Solenoid Driver, 2-channe...
4047101311464
Turck
IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성