카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6824473 - piconet Extension Module for IP-Link, 8 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 8 Digita
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20systems
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20systems/6824473.prj},{NB=6824473},{BMENB=6824473},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8e/49/6824473.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/8e/49/6824473.png},{DESCSHORT=piconet Extension Module for IP-Link, 8 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 8 Digita},{DESCLONG=piconet Extension Module for IP-Link, 8 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 8 Digital Outputs 0.5 A, Direct connection to the IP link, IP20 terminals, tension spring connections, Fiber-glass reinforced PA6 housing, Encapsulated module electronics, Metal round connector, Degree of protection IP20},{EAN=4047101181913},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=SNNE-0808D-0003},{BUS=Nein},{VGB=StKu},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
BUS
piconet_prm_cad_bus
ⁿ/ₐ
VGB
Piconet - Power
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6824473
6824473
piconet Extension Module ...
piconet Extension Module ...
4047101181913
Turck
SNNE-0808D-0003
Nein
StKu
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성