RF2050
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Small size conveyor chain
Sprocket for Bi-pitch chain
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_small_conveyor/bi_pitch_chain/rf20500.prj},{NB=RF2050R-1B1600TQ},{CNSORDERNO=RF2050R-1B1600TQ},{TOR=R},{Z=16},{ZX=16},{DMIN=18.0},{DMAX=48},{DH=73},{L=28},{DO=179},{DP=162.75},{T=8.9},{CNSMASSEXACT=1.30},{TYPE=Machined},{CH=2.5},{RH=0.6},{AS=81.46062},{R=9.61063},{E=24.85063},{A=38.75000},{B=14.50000},{C=11.25000},{K=26.15754}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RF2050R-1B1000T
RF2050R-1B1000T
R
10
15.9
48
73
28
117
102.75
8.9
Machined
RF2050R-1B1000TQ
RF2050R-1B1000TQ
R
10
15.9
48
73
28
117
102.75
8.9
Machined
RF2050R-1B1000T-SS
RF2050R-1B1000T-SS
R
10
15.9
48
73
28
117
102.75
8.9
Machined
RF2050R-1B1100T
RF2050R-1B1100T
R
11
15.9
48
73
28
127
112.70
8.9
Machined
RF2050R-1B1100TQ
RF2050R-1B1100TQ
R
11
15.9
48
73
28
127
112.70
8.9
Machined
RF2050R-1B1100T-SS
RF2050R-1B1100T-SS
R
11
15.9
48
73
28
127
112.70
8.9
Machined
RF2050R-1B1200T
RF2050R-1B1200T
R
12
18.0
48
73
28
138
122.67
8.9
Machined
RF2050R-1B1200TQ
RF2050R-1B1200TQ
R
12
18.0
48
73
28
138
122.67
8.9
Machined
RF2050R-1B1200T-SS
RF2050R-1B1200T-SS
R
12
18.0
48
73
28
138
122.67
8.9
Machined
RF2050R-1B1300T
RF2050R-1B1300T
R
13
18.0
48
73
28
148
132.67
8.9
Machined
RF2050R-1B1300TQ
RF2050R-1B1300TQ
R
13
18.0
48
73
28
148
132.67
8.9
Machined
RF2050R-1B1300T-SS
RF2050R-1B1300T-SS
R
13
18.0
48
73
28
148
132.67
8.9
Machined
RF2050R-1B1400T
RF2050R-1B1400T
R
14
18.0
48
73
28
158
142.68
8.9
Machined
RF2050R-1B1400TQ
RF2050R-1B1400TQ
R
14
18.0
48
73
28
158
142.68
8.9
Machined
RF2050R-1B1400T-SS
RF2050R-1B1400T-SS
R
14
18.0
48
73
28
158
142.68
8.9
Machined
RF2050R-1B1500T
RF2050R-1B1500T
R
15
18.0
48
73
28
168
152.71
8.9
Machined
RF2050R-1B1500TQ
RF2050R-1B1500TQ
R
15
18.0
48
73
28
168
152.71
8.9
Machined
RF2050R-1B1500T-SS
RF2050R-1B1500T-SS
R
15
18.0
48
73
28
168
152.71
8.9
Machined
RF2050R-1B1600T
RF2050R-1B1600T
R
16
18.0
48
73
28
179
162.75
8.9
Machined
RF2050R-1B1600TQ
RF2050R-1B1600TQ
R
16
18.0
48
73
28
179
162.75
8.9
Machined
RF2050R-1B1600T-SS
RF2050R-1B1600T-SS
R
16
18.0
48
73
28
179
162.75
8.9
Machined
RF2050S-1B912T
RF2050S-1B912T
S
9-1/2
15.9
48
73
28
105
97.78
8.9
Machined
RF2050S-1B912TQ
RF2050S-1B912TQ
S
9-1/2
15.9
48
73
28
105
97.78
8.9
Machined
RF2050S-1B912T-SS
RF2050S-1B912T-SS
S
9-1/2
15.9
48
73
28
105
97.78
8.9
Machined
RF2050S-1B912T-P
RF2050S-1B912T-P
S
9-1/2
15.9
48
75
28
105
97.78
8.9
Machined
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성