RF10125
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for General purpose Large chain (Metric)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_for_general_purpose_large_chain_metric/rf10125.prj},{NB=RF10125S8T-CWQ},{CNSORDERNO=RF10125S8T-CWQ},{TOR=S},{Z=8},{DMIN=33},{DMAX=95},{DH=137},{DL=120},{DO=343},{DP=326.6},{T=22.0},{ST=S1},{TYPE=Welded},{SIZE=10},{WL=8.0},{BWL=0.0},{CWL=60.0},{CROLLER=29.000},{CPITCH=125.00},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=13},{WS2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF10125R6T-BWN
RF10125R6T-BWN
R
6
33
85
127
108
262
250.0
22.0
S2
97.0
RF10125R6T-BWQ
RF10125R6T-BWQ
R
6
33
85
127
108
262
250.0
22.0
S2
97.0
RF10125R6T-CWN
RF10125R6T-CWN
R
6
33
85
127
108
262
250.0
22.0
S2
54.0
RF10125R6T-CWQ
RF10125R6T-CWQ
R
6
33
85
127
108
262
250.0
22.0
S2
54.0
RF10125F6T-BWN
RF10125F6T-BWN
F
6
33
85
127
101
262
250.0
15.0
S2
93.5
RF10125F6T-BWQ
RF10125F6T-BWQ
F
6
33
85
127
101
262
250.0
15.0
S2
93.5
RF10125F6T-CWN
RF10125F6T-CWN
F
6
33
85
127
101
262
250.0
15.0
S2
50.5
RF10125F6T-CWQ
RF10125F6T-CWQ
F
6
33
85
127
101
262
250.0
15.0
S2
50.5
RF10125S6T-BWN
RF10125S6T-BWN
S
6
33
85
127
108
267
250.0
22.0
S2
97.0
RF10125S6T-BWQ
RF10125S6T-BWQ
S
6
33
85
127
108
267
250.0
22.0
S2
97.0
RF10125S6T-CWN
RF10125S6T-CWN
S
6
33
85
127
108
267
250.0
22.0
S2
54.0
RF10125S6T-CWQ
RF10125S6T-CWQ
S
6
33
85
127
108
267
250.0
22.0
S2
54.0
RF10125R8T-BWN
RF10125R8T-BWN
R
8
33
95
137
120
343
326.6
22.0
S1
109.0
RF10125R8T-BWQ
RF10125R8T-BWQ
R
8
33
95
137
120
343
326.6
22.0
S1
109.0
RF10125R8T-CWN
RF10125R8T-CWN
R
8
33
95
137
120
343
326.6
22.0
S1
60.0
RF10125R8T-CWQ
RF10125R8T-CWQ
R
8
33
95
137
120
343
326.6
22.0
S1
60.0
RF10125F8T-BWN
RF10125F8T-BWN
F
8
33
95
137
113
343
326.6
15.0
S1
105.5
RF10125F8T-BWQ
RF10125F8T-BWQ
F
8
33
95
137
113
343
326.6
15.0
S1
105.5
RF10125F8T-CWN
RF10125F8T-CWN
F
8
33
95
137
113
343
326.6
15.0
S1
56.5
RF10125F8T-CWQ
RF10125F8T-CWQ
F
8
33
95
137
113
343
326.6
15.0
S1
56.5
RF10125S8T-BWN
RF10125S8T-BWN
S
8
33
95
137
120
343
326.6
22.0
S1
109.0
RF10125S8T-BWQ
RF10125S8T-BWQ
S
8
33
95
137
120
343
326.6
22.0
S1
109.0
RF10125S8T-CWN
RF10125S8T-CWN
S
8
33
95
137
120
343
326.6
22.0
S1
60.0
RF10125S8T-CWQ
RF10125S8T-CWQ
S
8
33
95
137
120
343
326.6
22.0
S1
60.0
RF10125R10T-BWN
RF10125R10T-BWN
R
10
38
100
147
123
426
404.5
22.0
S1
112.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성