RF05125
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for General purpose Large chain (Metric)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_for_general_purpose_large_chain_metric/rf05125.prj},{NB=RF05125S8T-CWQ},{CNSORDERNO=RF05125S8T-CWQ},{TOR=S},{Z=8},{DMIN=33},{DMAX=80},{DH=117},{DL=94},{DO=340},{DP=326.6},{T=18.0},{ST=S2},{TYPE=Welded},{SIZE=5},{WL=7.0},{BWL=0.0},{CWL=47.0},{CROLLER=22.200},{CPITCH=150.00},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=9},{WS2=167.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF05125R6T-BWN
RF05125R6T-BWN
R
6
28
75
107
86
256
250.0
18.0
S2
77.0
RF05125R6T-BWQ
RF05125R6T-BWQ
R
6
28
75
107
86
256
250.0
18.0
S2
77.0
RF05125R6T-CWN
RF05125R6T-CWN
R
6
28
75
107
86
256
250.0
18.0
S2
43.0
RF05125R6T-CWQ
RF05125R6T-CWQ
R
6
28
75
107
86
256
250.0
18.0
S2
43.0
RF05125F6T-BWN
RF05125F6T-BWN
F
6
28
75
107
80
256
250.0
11.9
S2
74.0
RF05125F6T-BWQ
RF05125F6T-BWQ
F
6
28
75
107
80
256
250.0
11.9
S2
74.0
RF05125F6T-CWN
RF05125F6T-CWN
F
6
28
75
107
80
256
250.0
11.9
S2
40.0
RF05125F6T-CWQ
RF05125F6T-CWQ
F
6
28
75
107
80
256
250.0
11.9
S2
40.0
RF05125S6T-BWN
RF05125S6T-BWN
S
6
28
75
107
86
262
250.0
18.0
S2
77.0
RF05125S6T-BWQ
RF05125S6T-BWQ
S
6
28
75
107
86
262
250.0
18.0
S2
77.0
RF05125S6T-CWN
RF05125S6T-CWN
S
6
28
75
107
86
262
250.0
18.0
S2
43.0
RF05125S6T-CWQ
RF05125S6T-CWQ
S
6
28
75
107
86
262
250.0
18.0
S2
43.0
RF05125R8T-BWN
RF05125R8T-BWN
R
8
33
80
117
94
338
326.6
18.0
S2
85.0
RF05125R8T-BWQ
RF05125R8T-BWQ
R
8
33
80
117
94
338
326.6
18.0
S2
85.0
RF05125R8T-CWN
RF05125R8T-CWN
R
8
33
80
117
94
338
326.6
18.0
S2
47.0
RF05125R8T-CWQ
RF05125R8T-CWQ
R
8
33
80
117
94
338
326.6
18.0
S2
47.0
RF05125F8T-BWN
RF05125F8T-BWN
F
8
33
80
117
88
338
326.6
11.9
S2
82.0
RF05125F8T-BWQ
RF05125F8T-BWQ
F
8
33
80
117
88
338
326.6
11.9
S2
82.0
RF05125F8T-CWN
RF05125F8T-CWN
F
8
33
80
117
88
338
326.6
11.9
S2
44.0
RF05125F8T-CWQ
RF05125F8T-CWQ
F
8
33
80
117
88
338
326.6
11.9
S2
44.0
RF05125S8T-BWN
RF05125S8T-BWN
S
8
33
80
117
94
340
326.6
18.0
S2
85.0
RF05125S8T-BWQ
RF05125S8T-BWQ
S
8
33
80
117
94
340
326.6
18.0
S2
85.0
RF05125S8T-CWN
RF05125S8T-CWN
S
8
33
80
117
94
340
326.6
18.0
S2
47.0
RF05125S8T-CWQ
RF05125S8T-CWQ
S
8
33
80
117
94
340
326.6
18.0
S2
47.0
RF05125R10T-BWN
RF05125R10T-BWN
R
10
33
85
127
104
420
404.5
18.0
S2
95.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성