NEF 시리즈 - 롱스페이서 타입
Tsubakimoto Chain Co.
커플링
NEF 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/echt_flex_coupling/nef_series/nef_long_spacer_type_asmtab.prj},{NB=NEF45W-NH16JD2XNH16JD2-JS100_1},{B1=41.1},{B2=60},{B3=41.1},{B4=0.0},{C=0.0},{E=11.7},{F=11.5},{H=71},{HL=92},{K=126.0},{DD=51},{NI=58},{Q=0.0},{R=0},{S=0},{T=23.0},{VERS=6},{Z=4.10},{D1XMIN=16},{D1XMAX=60},{SLXMIN=251},{SLXMAX=6000},{MN=NEF45W},{AT=441\{45\}},{RS=13000},{SSBD=25~50},{DSS=50},{DSL=50},{DSE=60},{TSD=21.6x10^4\{2.2x10^4\}},{ASC=109\{11.1\}},{PCD=96},{TT=4.1},{AM=2},{AD=+-3.2},{DX1=15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,29,30,32,33,35,36,38,40,42,43,45,46,48,50,52,55,56,57,60},{DX2=30,35,38,40,42,45,50,55},{DX3=-},{SLXX=100,127,140,180,200,250},{LSCM=J},{RSCM=J},{DL=16},{DTL=H},{KWL=J},{PTPL=D2},{DR=16},{DTR=H},{KWR=J},{PTPR=D2},{HUBL=N},{HUBR=N},{SLS=1},{SL=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
AT
허용토크
[N*m {kgf*m}]
RS
최대회전속도
[r/min]
TSD
비틀림강성(디스크만)
[N*m/rad {kgf*m/rad}]
ASC
축방향 스프링 정수
[N/mm {kgf/mm}]
PCD
피치원 직경
ⁿ/ₐ
A
Total length
[mm]
B1
치수 B (키타입, 표준, 확장허브)
[mm]
B2
치수 B (키타입, 연장허브)
[mm]
B3
치수 B (클램프타입)
[mm]
B4
치수 B (테이퍼홀 타입)
[mm]
C
치수
[mm]
E
치수
[mm]
F
치수
[mm]
H
보스경 (표준허브)
[mm]
HL
보스경 (확장허브)
[mm]
J
치수
[mm]
K
Outer Diameter
[mm]
DD
Dd
[mm]
N
[mm]
NO
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
NI
Ni
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
TT
[mm]
AM
허용미설라인먼트 - 각도오차
[deg]
AD
허용미설라인먼트 - 축방향변위
[mm]
NEF04W-NH9JD2XNH9JD2-J200...
NEF04W
J
39.2{4}
20000
1.18x10^4{0.12x10^4}
20.6{2.1}
49.5
250.800
25.4
40
25.4
22.0
4.0
6.1
7.5
34
50
200.00
67.5
29
-
-
17
27
32
42
34
25
5.1
8
21
15.5
0.9
2
+-1.6
NEF10W-NH11JD2XNH11JD2-JS...
NEF10W
JS
98{10}
20000
3.92x10^4{0.4x10^4}
29.4{3}
63
150.800
25.4
40
25.4
25.4
3.5
6.6
7.5
46
66
100.00
81.0
37
37
46
26
36
42
46
36
37
5.1
8
26
16.0
1.4
2
+-2.0
NEF18W-NH14JD2XNH14JD2-JS...
NEF18W
JS
176{18}
18000
7.84x10^4{0.8x10^4}
63.7{6.5}
71
157.400
28.7
45
28.7
27.0
4.0
8.3
9.0
51
66
100.00
93.0
39
38
48
30
40
46
49
37
38
6.2
10
26
23.0
6.7
2
+-2.4
NEF25W-NH16JD2XNH16JD2-JS...
NEF25W
JS
245{25}
15000
12.7x10^4{1.3x10^4}
78.4{8}
82
167.000
33.5
50
33.5
30.5
4.0
11.2
9.0
61
78
100.00
104.0
45
47
58
38
50
56
60
48
47
6.2
10
31
21.0
4.5
2
+-2.8
NEF45W-NH16JD2XNH16JD2-JS...
NEF45W
JS
441{45}
13000
21.6x10^4{2.2x10^4}
109{11.1}
96
182.200
41.1
60
41.1
0.0
0.0
11.7
11.5
71
92
100.00
126.0
51
58
69
48
60
68
0
0
58
0.0
0
0
23.0
4.1
2
+-3.2
NEF80W-NH17JD2XNH17JD2-JS...
NEF80W
JS
784{80}
12000
39.2x10^4{4.0x10^4}
153{15.6}
111
222.600
47.8
70
0.0
0.0
0.0
11.7
14.0
84
104
127.00
143.0
61
71
81
60
70
80
0
0
71
0.0
0
0
29.5
7.3
2
+-3.6
NEF130W-NH28JD2XNH28JD2-J...
NEF130W
JS
1270{130}
10000
73.5x10^4{7.5x10^4}
177{18.1}
134
241.400
57.2
85
0.0
0.0
0.0
16.8
14.0
106
129
127.00
168.0
73
92
102
76
92
102
0
0
92
0.0
0
0
20.0
-7.8
2
+-5.0
NEF210W-NH28JD2XNH28JD2-J...
NEF210W
JS
2060{210}
8000
11.3x10^5{11.5x10^4}
225{23}
153
267.000
63.5
120
0.0
0.0
0.0
17.0
16.5
118
147
140.00
194.0
84
103
114
88
103
115
0
0
103
0.0
0
0
32.5
-24
2
+-5.4
NEF340W-NH46JD2XNH46JD2-J...
NEF340W
JS
3330{340}
7500
16.2x10^5{16.5x10^4}
235{24}
172
332.400
76.2
140
0.0
0.0
0.0
21.6
16.5
137
166
180.00
214.0
97
118
132
106
120
132
0
0
118
0.0
0
0
19.5
-44.3
2
+-6.6
NEF540W-NH52JD2XNH52JD2-J...
NEF540W
J
5290{540}
3400
21.4x10^5{21.8x10^4}
274{28}
198
428.800
88.9
140
0.0
0.0
0.0
23.9
19.0
156
191
251.00
246.0
110
-
-
125
134
154
0
0
135
0.0
0
0
24.5
-15.6
2
+-7.6
NEF700W-NH52JD2XNH52JD2-J...
NEF700W
J
6860{700}
3100
29.1x10^5{29.7x10^4}
294{30}
218
454.200
101.6
150
0.0
0.0
0.0
27.2
25.5
169
209
251.00
276.0
120
-
-
136
145.2
165.2
0
0
146
0.0
0
0
40.0
-8.4
2
+-8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성