Quad-Ring® Seal - Quad-Ring® Seal and Back-up Ring (uncut) for Rotary Application internal sealing from elastomer material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Quad-Ring® Seal
Quad-Ring® Seal and Back-up Ring (uncut) for Rotary Application - Internal Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/quad-ring/quad_ring_uncut_rotary_internal/qr_rot_asmtab.prj},{NB=QRAR04330-N7004 (06BU49R0520)},{IDNR=},{PARTNO=QRAR04330},{ABM=53.34x5.33},{STPARTNO=BU49R0520},{D5=52.0},{D6=61.9},{B1=6.0},{B2=8.0},{B3=10.0},{R1X=0.4},{NUT=0},{AUS=6},{S=0.100},{MC=N7004},{PPATH=qr_rot_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
ABM
dimensions D1 x W
[mm]
STPARTNO
Back-up Ring Uncut Part No.
ⁿ/ₐ
D5
Rod Diameter f7
[mm]
D6
Groove Diameter H8
[mm]
B1
Groove Width +0.2
[mm]
B2
Groove Width +0.2
[mm]
B3
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance max.
[mm]
QRAR04008-N7004
QRAR04008
4.47x1.78
BU16J0040
4.0
7.2
2.0
3.2
4.4
0.20
0.050
QRAR04009-N7004
QRAR04009
5.28x1.78
BU16J0050
5.0
8.2
2.0
3.2
4.4
0.20
0.050
QRAR4012A-N7004
QRAR4012A
8.20x1.78
BU16J0080
8.0
11.2
2.0
3.2
4.4
0.20
0.050
QRAR4111A-N7004
QRAR4111A
10.20x2.62
BU24J0100
10.0
14.8
2.8
4.0
5.2
0.30
0.080
QRAR04112-N7004
QRAR04112
12.37x2.62
BU24J0120
12.0
16.8
2.8
4.0
5.2
0.30
0.080
QRAR04114-N7004
QRAR04114
15.54x2.62
BU24J0150
15.0
19.8
2.8
4.0
5.2
0.30
0.080
QRAR04115-N7004
QRAR04115
17.12x2.62
BU24J0160
16.0
20.8
2.8
4.0
5.2
0.30
0.080
QRAR04116-N7004
QRAR04116
18.72x2.62
BU24J0180
18.0
22.8
2.8
4.0
5.2
0.30
0.080
QRAR04211-N7004
QRAR04211
20.22x3.53
BU33T0200
20.0
26.7
3.8
5.4
7.0
0.40
0.080
QRAR04213-N7004
QRAR04213
23.39x3.53
BU33T0220
22.0
28.7
3.8
5.4
7.0
0.40
0.080
QRAR04215-N7004
QRAR04215
26.57x3.53
BU33T0250
25.0
31.7
3.8
5.4
7.0
0.40
0.080
QRAR04217-N7004
QRAR04217
29.74x3.53
BU33T0280
28.0
34.7
3.8
5.4
7.0
0.40
0.080
QRAR04218-N7004
QRAR04218
31.34x3.53
BU33T0300
30.0
36.7
3.8
5.4
7.0
0.40
0.080
QRAR04219-N7004
QRAR04219
32.92x3.53
BU33T0320
32.0
38.7
3.8
5.4
7.0
0.40
0.080
QRAR04221-N7004
QRAR04221
36.09x3.53
BU33T0350
35.0
41.7
3.8
5.4
7.0
0.40
0.080
QRAR04222-N7004
QRAR04222
37.69x3.53
BU33T0360
36.0
42.7
3.8
5.4
7.0
0.40
0.080
QRAR04326-N7004
QRAR04326
40.64x5.33
BU49R0400
40.0
49.9
6.0
8.0
10.0
0.40
0.100
QRAR04327-N7004
QRAR04327
43.82x5.33
BU49R0420
42.0
51.9
6.0
8.0
10.0
0.40
0.100
QRAR04328-N7004
QRAR04328
46.99x5.33
BU49R0450
45.0
54.9
6.0
8.0
10.0
0.40
0.100
QRAR04329-N7004
QRAR04329
50.17x5.33
BU49R0480
48.0
57.9
6.0
8.0
10.0
0.40
0.100
QRAR04330-N7004
QRAR04330
53.34x5.33
BU49R0500
50.0
59.9
6.0
8.0
10.0
0.40
0.100
QRAR04330-N7004
QRAR04330
53.34x5.33
BU49R0520
52.0
61.9
6.0
8.0
10.0
0.40
0.100
QRAR04331-N7004
QRAR04331
56.52x5.33
BU49R0550
55.0
64.9
6.0
8.0
10.0
0.40
0.100
QRAR04331-N7004
QRAR04331
56.52x5.33
BU49R0560
56.0
65.0
6.0
8.0
10.0
0.40
0.100
QRAR04333-N7004
QRAR04333
62.87x5.33
BU49R0600
60.0
69.9
6.0
8.0
10.0
0.40
0.100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성