Quad-Ring® Seal - Quad-Ring® Seal with Back-up Ring for Radial-Dynamic Application internal sealing from elastomer material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Quad-Ring® Seal
Quad-Ring® Seal with Back-up Ring for Radial-Dynamic Application - Internal Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/quad-ring/quad_ring_spiral_internal/qr_spiral_int_asmtab.prj},{NB=QRAR04335-N7004 (06BP4900700)},{IDNR=},{PARTNO=QRAR04335},{ABM=69.22x5.33},{STPARTNO=BP4900700},{D5=70.0},{D6=79.8},{B1=6.0},{B2=7.7},{B3=9.4},{R1X=0.4},{NUT=0},{AUS=6},{MC=N7004},{PPATH=qr_spiral_int_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
ABM
dimensions D1 x W
[mm]
STPARTNO
Back-up Ring Spiral Part No.
ⁿ/ₐ
D5
Rod Diameter f7
[mm]
D6
Groove Diameter H9
[mm]
B1
Groove Width +0.2
[mm]
B2
Groove Width +0.2
[mm]
B3
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance max.
[mm]
QRAR04008-N7004
QRAR04008
4.47x1.78
BP1500040
4.0
7.0
2.0
3.4
4.8
0.20
0.050
QRAR04009-N7004
QRAR04009
5.28x1.78
BP1500050
5.0
8.0
2.0
3.4
4.8
0.20
0.050
QRAR04010-N7004
QRAR04010
6.07x1.78
BP1500060
6.0
9.0
2.0
3.4
4.8
0.20
0.050
QRAR4012A-N7004
QRAR4012A
8.20x1.78
BP1500080
8.0
11.0
2.0
3.4
4.8
0.20
0.050
QRAR4111A-N7004
QRAR4111A
10.20x2.62
BP2300100
10.0
14.6
3.0
4.4
5.8
0.30
0.080
QRAR04112-N7004
QRAR04112
12.37x2.62
BP2300120
12.0
16.6
3.0
4.4
5.8
0.30
0.080
QRAR04113-N7004
QRAR04113
13.94x2.62
BP2300140
14.0
18.6
3.0
4.4
5.8
0.30
0.080
QRAR4114A-N7004
QRAR4114A
14.70x2.62
BP2300150
15.0
19.6
3.0
4.4
5.8
0.30
0.080
QRAR4115A-N7004
QRAR4115A
16.20x2.62
BP2300160
16.0
20.6
3.0
4.4
5.8
0.30
0.080
QRAR4210A-N7004
QRAR4210A
18.20x3.53
BP32D0180
18.0
24.4
4.0
5.4
6.8
0.40
0.080
QRAR04211-N7004
QRAR04211
20.22x3.53
BP32D0200
20.0
26.4
4.0
5.4
6.8
0.40
0.080
QRAR04212-N7004
QRAR04212
21.83x3.53
BP32D0220
22.0
28.4
4.0
5.4
6.8
0.40
0.080
QRAR04214-N7004
QRAR04214
24.99x3.53
BP32D0250
25.0
31.4
4.0
5.4
6.8
0.40
0.080
QRAR04216-N7004
QRAR04216
28.17x3.53
BP32D0280
28.0
34.4
4.0
5.4
6.8
0.40
0.080
QRAR04217-N7004
QRAR04217
29.74x3.53
BP32D0300
30.0
36.4
4.0
5.4
6.8
0.40
0.080
QRAR04218-N7004
QRAR04218
31.34x3.53
BP32D0320
32.0
38.4
4.0
5.4
6.8
0.40
0.080
QRAR04220-N7004
QRAR04220
34.52x3.53
BP32D0350
35.0
41.4
4.0
5.4
6.8
0.40
0.080
QRAR04221-N7004
QRAR04221
36.09x3.53
BP32D0360
36.0
42.4
4.0
5.4
6.8
0.40
0.080
QRAR04326-N7004
QRAR04326
40.64x5.33
BP4900400
40.0
49.8
6.0
7.7
9.4
0.40
0.100
QRAR04326-N7004
QRAR04326
40.64x5.33
BP4900420
42.0
51.8
6.0
7.7
9.4
0.40
0.100
QRAR4328A-N7004
QRAR4328A
45.20x5.33
BP4900450
45.0
54.8
6.0
7.7
9.4
0.40
0.100
QRAR04328-N7004
QRAR04328
46.99x5.33
BP4900480
48.0
57.8
6.0
7.7
9.4
0.40
0.100
QRAR04329-N7004
QRAR04329
50.17x5.33
BP4900500
50.0
59.8
6.0
7.7
9.4
0.40
0.100
QRAR04329-N7004
QRAR04329
50.17x5.33
BP4900520
52.0
61.8
6.0
7.7
9.4
0.40
0.100
QRAR04330-N7004
QRAR04330
53.34x5.33
BP4900550
55.0
64.8
6.0
7.7
9.4
0.40
0.100
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성