Dualseal - Radial sealing for O-Ring grooves from Polyurethane material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Dualseal
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/dualseal/dualseal_asmtab.prj},{NB=DU0200630-Z20(0)},{PARTNO=DU0200630},{DN=63.0},{D1=57.4},{L=4.8},{R=0.3},{NUT=0},{MC=Zurcon® Z20 special polyurethane 93 shore A},{PPATH=dualseal_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore diameter H8
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L
Groove Width +0.2
[mm]
R
Radius ±0.2
[mm]
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
DU0000060-Z20
DU0000060
6.0
4.6
2.4
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000100-Z20
DU0000100
10.0
7.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000110-Z20
DU0000110
11.0
8.6
2.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000120-Z20
DU0000120
12.0
9.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000138-Z20
DU0000138
13.8
9.2
3.1
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000150-Z20
DU0000150
15.0
12.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000155-Z20
DU0000155
15.5
13.1
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000160-Z20
DU0000160
16.0
13.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000166-Z20
DU0000166
16.6
12.0
3.1
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000170-Z20
DU0000170
17.0
14.6
2.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0100170-Z20
DU0100170
17.0
14.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000175-Z20
DU0000175
17.5
15.1
2.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0100175-Z20
DU0100175
17.5
15.1
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0100180-Z20
DU0100180
18.0
14.0
5.8
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000180-Z20
DU0000180
18.0
15.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000190-Z20
DU0000190
19.0
15.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0100190-Z20
DU0100190
19.0
15.6
4.4
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0200190-Z20
DU0200190
19.0
16.6
2.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0300190-Z20
DU0300190
19.0
16.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000200-Z20
DU0000200
20.0
16.0
5.8
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0300200-Z20
DU0300200
20.0
16.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0100200-Z20
DU0100200
20.0
16.6
4.4
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0400200-Z20
DU0400200
20.0
17.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000205-Z20
DU0000205
20.5
17.2
5.0
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000210-Z20
DU0000210
21.0
17.6
4.4
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성