Static seal GM 2000, metric thread - Static seal from rubber and metal material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Bonded Seals
GM 2000
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/bonded_seals/gm_2000/gm_2000_asmtab.prj},{NB=DDG200M12-4N17},{PARTNO=DDG200M12},{GEW=M12},{AD=18.9},{ADTOL=0.35},{D3=15.0},{ID=12.2},{IDTOL=0.25},{T=2.5},{TTOL=0.30},{T1=1.5},{T1TOL=0.15},{D4=9.8},{DN=13.0},{G=1.75},{SRN=541383.000},{PPATH=gm_2000_asmtpl.prj},{MC=4N17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
GEW
Metric thread
ⁿ/ₐ
AD
Outside diameter
[mm]
ADTOL
Outside diameter tolerance
[mm]
D3
Diameter
[mm]
ID
Inside diameter
[mm]
IDTOL
Inside diameter tolerance
[mm]
T
Thickness
[mm]
TTOL
Thickness tolerance
[mm]
T1
metal thickness
[mm]
T1TOL
metal thickness tolerance
[mm]
D4
Diameter
[mm]
DN
Bore Diameter max
[mm]
G
Pitch of thread
ⁿ/ₐ
DDG2000M4-4N17
DDG2000M4
M4
7.9
0.20
6.0
4.2
0.20
1.8
0.30
1.0
0.15
3.1
4.3
0.70
DDG2000M5-4N17
DDG2000M5
M5
8.9
0.20
6.4
5.2
0.20
1.8
0.30
1.0
0.15
4.0
5.3
0.80
DDG2000M6-4N17
DDG2000M6
M6
9.9
0.20
8.0
6.2
0.20
1.8
0.30
1.0
0.15
4.7
6.4
1.00
DDG2000M8-4N17
DDG2000M8
M8
13.9
0.20
11.0
8.2
0.20
2.5
0.30
1.5
0.15
6.4
8.4
1.25
DDG200M10-4N17
DDG200M10
M10
16.9
0.35
13.0
10.2
0.25
2.5
0.30
1.5
0.15
8.1
10.5
1.50
DDG200M12-4N17
DDG200M12
M12
18.9
0.35
15.0
12.2
0.25
2.5
0.30
1.5
0.15
9.8
13.0
1.75
DDG200M14-4N17
DDG200M14
M14
21.9
0.35
18.0
14.2
0.25
3.0
0.30
2.0
0.15
11.5
15.0
2.00
DDG200M16-4N17
DDG200M16
M16
23.9
0.35
20.0
16.2
0.25
3.5
0.30
2.5
0.15
13.5
17.0
2.00
DDG200M18-4N17
DDG200M18
M18
26.9
0.40
22.0
18.2
0.35
3.5
0.30
2.5
0.15
14.8
19.0
2.50
DDG200M20-4N17
DDG200M20
M20
29.9
0.40
25.0
20.2
0.35
3.7
0.30
2.5
0.15
16.8
21.0
2.50
DDG200M22-4N17
DDG200M22
M22
31.9
0.40
27.0
22.2
0.35
3.7
0.30
2.5
0.15
18.8
23.0
2.50
DDG200M24-4N17
DDG200M24
M24
35.9
0.40
29.0
24.2
0.35
4.2
0.30
3.0
0.15
20.2
25.0
3.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성