Turcon® Varilip® Type F - Rotary seal, shaft sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Varilip® Shaft Seals
Type F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/varilip/f/varilip_f_asmtab.prj},{NB=TPF400360-T251N (0)},{IDNR=},{PARTNO=TPF400360},{D1=36},{D2=62},{B=7},{B1=7.3},{D4=40},{D5=39.6},{NUT=0},{MC=T25},{CM=1},{GM=N},{PPATH=varilip_f_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part. No
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h11
[mm]
D2
Bore diameter H8
[mm]
B
Ring width
[mm]
B1
Groove Width
[mm]
D4
Bore Diameter max.
[mm]
D5
Bore Diameter min.
[mm]
TPF100060-T251N
TPF100060
6
16
7
7.3
10
9.6
TPF200060-T251N
TPF200060
6
22
7
7.3
10
9.6
TPF100070-T251N
TPF100070
7
22
7
7.3
11
10.6
TPF100080-T251N
TPF100080
8
22
7
7.3
12
11.6
TPF200080-T251N
TPF200080
8
24
7
7.3
12
11.6
TPF100090-T251N
TPF100090
9
22
7
7.3
13
12.6
TPF200090-T251N
TPF200090
9
24
7
7.3
13
12.6
TPF300090-T251N
TPF300090
9
26
7
7.3
13
12.6
TPF100100-T251N
TPF100100
10
22
7
7.3
14
13.6
TPF200100-T251N
TPF200100
10
24
7
7.3
14
13.6
TPF300100-T251N
TPF300100
10
25
7
7.3
14
13.6
TPF400100-T251N
TPF400100
10
26
7
7.3
14
13.6
TPF100110-T251N
TPF100110
11
22
7
7.3
15
14.6
TPF200110-T251N
TPF200110
11
26
7
7.3
15
14.6
TPF100120-T251N
TPF100120
12
22
7
7.3
16
15.6
TPF200120-T251N
TPF200120
12
24
7
7.3
16
15.6
TPF300120-T251N
TPF300120
12
25
7
7.3
16
15.6
TPF400120-T251N
TPF400120
12
28
7
7.3
16
15.6
TPF500120-T251N
TPF500120
12
30
7
7.3
16
15.6
TPF100140-T251N
TPF100140
14
24
7
7.3
18
17.6
TPF200140-T251N
TPF200140
14
28
7
7.3
18
17.6
TPF300140-T251N
TPF300140
14
30
7
7.3
18
17.6
TPF400140-T251N
TPF400140
14
35
7
7.3
18
17.6
TPF100150-T251N
TPF100150
15
26
7
7.3
19
18.6
TPF200150-T251N
TPF200150
15
30
7
7.3
19
18.6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성