Zurcon® Rimseal IM - Rod seal, single acting sealing element from Zurcon® Z13 material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Zurcon® Rimseal IM
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/zurcon_rimseal_im/zurcon_rimseal_im_asmtab.prj},{NB=RRB300950-Z13N(01)},{IDNR=},{DN=95.0},{D1=110.1},{L1=6.3},{NUT=0},{MD=0-25},{DRUCK=1},{MC=Zurcon® Z13-60 ShD TPU},{OM=N},{SNO=3},{ORS=100.97 x 5.33},{PPATH=zurcon_rimseal_im_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
RRB300500-Z13N
RRB300500
50.0
65.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB300600-Z13N
RRB300600
60.0
75.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB300650-Z13N
RRB300650
65.0
80.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB300700-Z13N
RRB300700
70.0
85.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB300750-Z13N
RRB300750
75.0
90.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB300800-Z13N
RRB300800
80.0
95.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB300850-Z13N
RRB300850
85.0
100.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB300900-Z13N
RRB300900
90.0
105.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB300950-Z13N
RRB300950
95.0
110.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB301000-Z13N
RRB301000
100.0
115.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB301050-Z13N
RRB301050
105.0
120.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB301100-Z13N
RRB301100
110.0
125.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB301150-Z13N
RRB301150
115.0
130.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB301200-Z13N
RRB301200
120.0
135.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB301250-Z13N
RRB301250
125.0
140.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB301300-Z13N
RRB301300
130.0
145.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB301400-Z13N
RRB301400
140.0
155.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
RRB301500-Z13N
RRB301500
150.0
165.1
6.3
1.3
0-25
0.400
Zurcon® Z13-60 ShD TPU
standard application
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성