Turcon® Double Delta® - Rod, double acting sealings elements from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Turcon® Double Delta®
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_double_delta/tdd_tab.prj},{NB=RDD300850-M12N (01)},{IDNR=},{DNX=85.000},{D1X=94.400},{L1=7.1},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{SNO=3},{PPATH=tdd_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
RDD000030-M12N
RDD000030
3.0
5.9
2.4
0.400
0-35
0.100
Extended Range
RDD000040-M12N
RDD000040
4.0
6.9
2.4
0.400
0-35
0.100
Recommended Range
RDD000050-M12N
RDD000050
5.0
7.9
2.4
0.400
0-35
0.100
Recommended Range
RDD000060-M12N
RDD000060
6.0
8.9
2.4
0.400
0-35
0.100
Recommended Range
RDD000080-M12N
RDD000080
8.0
10.9
2.4
0.400
0-35
0.100
Recommended Range
RDD000099-M12N
RDD000099
9.9
12.8
2.4
0.400
0-35
0.100
Recommended Range
RDD100100-M12N
RDD100100
10.0
14.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
RDD100120-M12N
RDD100120
12.0
16.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
RDD100140-M12N
RDD100140
14.0
18.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
RDD100150-M12N
RDD100150
15.0
19.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
RDD100160-M12N
RDD100160
16.0
20.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
RDD100180-M12N
RDD100180
18.0
22.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
RDD200200-M12N
RDD200200
20.0
26.2
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
RDD200220-M12N
RDD200220
22.0
28.2
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
RDD200250-M12N
RDD200250
25.0
31.2
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
RDD200280-M12N
RDD200280
28.0
34.2
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
RDD200300-M12N
RDD200300
30.0
36.2
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
RDD200320-M12N
RDD200320
32.0
38.2
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
RDD200350-M12N
RDD200350
35.0
41.2
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
RDD200360-M12N
RDD200360
36.0
42.2
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
RDD300400-M12N
RDD300400
40.0
49.4
7.1
0.800
0-35
0.350
Recommended Range
RDD300420-M12N
RDD300420
42.0
51.4
7.1
0.800
0-35
0.350
Recommended Range
RDD300450-M12N
RDD300450
45.0
54.4
7.1
0.800
0-35
0.350
Recommended Range
RDD300480-M12N
RDD300480
48.0
57.4
7.1
0.800
0-35
0.350
Recommended Range
RDD300500-M12N
RDD300500
50.0
59.4
7.1
0.800
0-35
0.350
Recommended Range
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성