Seal-Scraper Type ARV - Seal-Scraper Type ARV from Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Seal Scraper
Type ARV
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/abstreifer/arv/arv_asmtab.prj},{NB=ARV000160-Z80S (0)},{IDNR=},{PARTNO=ARV000160},{DD=16},{D=26},{D1=28.0},{L1=13},{L=8.8},{BB=2.2},{R=1.1},{A=1.8},{N=5.0},{F=1.5},{B=10.7},{NUT=0},{DRUCK=1.6},{MC=Zurcon® Z80},{OM=AISI 301},{PPATH=arv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DD
Rod diameter e9
[mm]
D
Groove base H10
[mm]
D1
Diameter H10
[mm]
L1
Groove width +0.5
[mm]
L
Groove width +0.25
[mm]
BB
Groove width
[mm]
R
Radius
[mm]
A
Groove dimensions
[mm]
N
Groove dimensions
[mm]
F
Groove dimensions
[mm]
B
Ring width
[mm]
DRUCK
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
OM
V-spring material
ⁿ/ₐ
ARV000100-Z80S
ARV000100
10
18
20.0
12
7.7
2.2
1.1
1.8
4.0
1.5
10.7
1.6
Zurcon® Z80
AISI 301
ARV000120-Z80S
ARV000120
12
20
22.0
13
8.8
2.2
1.1
1.8
4.0
1.5
10.7
1.6
Zurcon® Z80
AISI 301
ARV010120-Z80S
ARV010120
12
22
24.0
13
8.8
2.2
1.1
1.8
4.0
1.5
10.7
1.6
Zurcon® Z80
AISI 301
ARV000140-Z80S
ARV000140
14
24
26.0
13
8.8
2.2
1.1
1.8
5.0
1.5
10.7
1.6
Zurcon® Z80
AISI 301
ARV000160-Z80S
ARV000160
16
26
28.0
13
8.8
2.2
1.1
1.8
5.0
1.5
10.7
1.6
Zurcon® Z80
AISI 301
ARV000180-Z80S
ARV000180
18
26
28.0
13
8.8
2.2
1.1
1.8
5.0
1.5
10.7
1.6
Zurcon® Z80
AISI 301
ARV010180-Z80S
ARV010180
18
28
30.0
13
8.8
2.2
1.1
1.8
5.0
1.5
10.7
1.6
Zurcon® Z80
AISI 301
ARV000200-Z80S
ARV000200
20
30
32.0
13
8.8
2.2
1.1
1.8
5.0
1.5
10.7
1.6
Zurcon® Z80
AISI 301
ARV000220-Z80S
ARV000220
22
32
34.5
14
9.4
2.8
1.4
2.0
7.5
2.0
11.2
1.6
Zurcon® Z80
AISI 301
ARV000250-Z80S
ARV000250
25
35
37.5
14
9.4
2.8
1.4
2.0
7.5
2.0
11.2
1.6
Zurcon® Z80
AISI 301
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성