카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0031-02 - Parts
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0031-02
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0031_02/mdsl0031_02_asmtab.prj},{NB=MDSL0031-02-F1-Bottom},{MN=MDSL0031-02},{MP=F1},{LO=Bottom},{A=222.0},{AA=0.75},{AB=213.87},{AC=163},{AE=114.3},{AF=80},{B=168},{BA=69.85},{C=392.55},{D=114.3},{G=13},{I=25},{J=40.0},{H=11.1125},{E=95.25},{ES=45.5},{F2=139.7},{NW=69.85},{M=135},{O=239.3},{P=254},{R=25},{S=6.387},{T=41.5},{U=28.575},{V=63.5},{XL=154.25},{XN=122},{FMN=130-5203-02},{SMN=405-2431-10},{FCMN=120-2048-12},{BMN=120-1805-07},{CBMN=130-7521-11},{EMN=071-0007},{BBMN=M3-UNF-200},{WBMN=M3-1/8},{PPATH=mdsl0031_02_asmtpl.prj},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-840}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0031-02
MDSL0031-02
222.0
0.75
213.87
163
114.3
80
168
69.85
392.55
114.3
13
25
40.0
11.1125
95.25
45.5
139.7
69.85
135
239.3
254
25
6.387
41.5
28.575
63.5
154.25
122
MDSL0031-02-841
MDSL0031-02-841
222.0
0.75
213.87
163
114.3
80
168
69.85
392.55
114.3
13
25
40.0
11.1125
95.25
45.5
139.7
69.85
135
239.3
254
25
6.387
41.5
28.575
63.5
154.25
122
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성