22720(Tooth surface) - Grub screws (Tooth surface)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
grub-screws
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22720-0891.prj},{NB=22720.0891},{PN=22720.0891},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=8},{L=10},{IH=4},{D=4.5},{BALL=5.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22720.0891
22720.0891
YES
Steel
M8X1.25
10
22720.0892
22720.0892
YES
Steel
M8X1.25
12
22720.0893
22720.0893
YES
Steel
M8X1.25
16
22720.0894
22720.0894
YES
Steel
M8X1.25
20
22720.0895
22720.0895
YES
Steel
M8X1.25
25
22720.0896
22720.0896
YES
Steel
M8X1.25
30
22720.0901
22720.0901
YES
Steel
M10X1.5
12
22720.0902
22720.0902
YES
Steel
M10X1.5
16
22720.0903
22720.0903
YES
Steel
M10X1.5
20
22720.0904
22720.0904
YES
Steel
M10X1.5
25
22720.0905
22720.0905
YES
Steel
M10X1.5
30
22720.0906
22720.0906
YES
Steel
M10X1.5
35
22720.0908
22720.0908
YES
Steel
M10X1.5
40
22720.0921
22720.0921
YES
Steel
M12X1.75
16
22720.0922
22720.0922
YES
Steel
M12X1.75
20
22720.0923
22720.0923
YES
Steel
M12X1.75
25
22720.0924
22720.0924
YES
Steel
M12X1.75
30
22720.0926
22720.0926
YES
Steel
M12X1.75
40
22720.0928
22720.0928
YES
Steel
M12X1.75
50
22720.0961
22720.0961
YES
Steel
M16X2
20
22720.0962
22720.0962
YES
Steel
M16X2
25
22720.0964
22720.0964
YES
Steel
M16X2
35
22720.0966
22720.0966
YES
Steel
M16X2
50
22720.0972
22720.0972
YES
Steel
M20X2.5
30
22720.0974
22720.0974
YES
Steel
M20X2.5
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성