Cable Glands - NCG series - Cable Glands
ABB Installation Products
Cable Glands
MSG Series
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/cable_glands/msg_series/ncg_series.prj},{NB=NCG-M501x},{CN=NCG-M501x},{THD=M50x1.5},{THDT=DIN13},{CRMIN1=0.984},{CRMAX1=1.220},{A1=0.709},{B1=2.106},{C1=2.669},{D=0.475},{W11=2.362},{W21=2.362},{W3=1.142},{W12=0.354},{W22=0.854},{THD1=0.94488},{THD2=1.10236},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
THD
Thread Size
ⁿ/ₐ
CRMIN
Cable Range Min.
[mm]
CRMAX
Cable Range Max.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
NCG-M121x
NCG-M121x
M12x1.5
2.0
5.0
8.0
23.0
16.9
15.0
15.0
NCG-M122x
NCG-M122x
M12x1.5
3.0
6.5
8.0
23.0
16.9
15.0
15.0
NCG-M161x
NCG-M161x
M16x1.5
2.0
6.0
8.0
26.5
21.9
19.0
19.0
NCG-M161x-L
NCG-M161x-L
M16x1.5
2.0
6.0
15.0
26.5
21.9
19.0
19.0
NCG-M162x
NCG-M162x
M16x1.5
4.0
8.0
8.0
26.5
21.9
19.0
19.0
NCG-M162x-L
NCG-M162x-L
M16x1.5
4.0
8.0
15.0
26.5
21.9
19.0
19.0
NCG-M163x
NCG-M163x
M16x1.5
5.0
10.0
10.0
30.0
25.0
22.0
22.0
NCG-M163x-L
NCG-M163x-L
M16x1.5
5.0
10.0
15.0
30.0
25.0
22.0
22.0
NCG-M201x
NCG-M201x
M20x1.5
5.0
9.0
10.0
30.0
27.0
24.0
24.0
NCG-M201x-L
NCG-M201x-L
M20x1.5
5.0
9.0
15.0
30.0
27.0
24.0
24.0
NCG-M202x
NCG-M202x
M20x1.5
6.0
12.0
10.0
30.0
27.0
24.0
24.0
NCG-M202x-L
NCG-M202x-L
M20x1.5
6.0
12.0
15.0
30.0
27.0
24.0
24.0
NCG-M203x
NCG-M203x
M20x1.5
10.0
14.0
10.0
33.5
31.0
27.0
27.0
NCG-M203x-L
NCG-M203x-L
M20x1.5
10.0
14.0
15.0
33.5
31.0
27.0
27.0
NCG-M251x
NCG-M251x
M25x1.5
9.0
16.0
10.0
38.0
38.0
33.0
33.0
NCG-M251x-L
NCG-M251x-L
M25x1.5
9.0
16.0
15.0
38.0
38.0
33.0
33.0
NCG-M252x
NCG-M252x
M25x1.5
11.0
17.0
8.0
36.0
32.5
29.0
29.0
NCG-M252x-L
NCG-M252x-L
M25x1.5
11.0
17.0
15.0
36.0
32.5
29.0
29.0
NCG-M253x
NCG-M253x
M25x1.5
13.0
18.0
10.0
38.0
38.0
33.0
33.0
NCG-M253x-L
NCG-M253x-L
M25x1.5
13.0
18.0
15.0
38.0
38.0
33.0
33.0
NCG-M321x
NCG-M321x
M32x1.5
11.0
15.0
10.0
42.5
41.0
36.0
36.0
NCG-M321x-L
NCG-M321x-L
M32x1.5
11.0
15.0
15.0
42.5
41.0
36.0
36.0
NCG-M322x
NCG-M322x
M32x1.5
15.0
21.0
10.0
42.5
41.0
36.0
36.0
NCG-M322x-L
NCG-M322x-L
M32x1.5
15.0
21.0
15.0
42.5
41.0
36.0
36.0
NCG-M323x
NCG-M323x
M32x1.5
18.0
25.0
15.0
42.0
47.3
42.0
42.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성