카탈로그: Tente
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tente
Castors for Inflight Trolleys - Institutional
Tente
Institutional
Powered by
CAD모델 선택
{tente/200/250.prj},{NB=2976PJE075P54},{MANUTYPEDESC=2976PJE075P54},{WD=75},{WOT=25},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{OFFSET=28},{SWI=131},{OVH=103},{LCAP=100},{LCAPSTATIC=200},{WEIGHT=0.64},{SWR=65.5},{PREVIEW=f8143.png},{EAN=4031582302868},{SUPPLIERALTNO=4031582302868},{DESCSHORT=2976PJE075P54}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
WD
Wheel diameter
[mm]
WOT
Width of Tread
[mm]
SOP
Size of Plate
[mm]
PHC
Plate hole centres
[mm]
PHOLE
Plate hole
[mm]
OFFSET
Offset
[mm]
SWI
Swivel Interference
[mm]
OVH
Overall height
[mm]
LCAP
Load capacity
[kg]
LCAPSTATIC
Load capacity (static)
[kg]
TEMPERATURE
Temperature
[gradc]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
SWR
Swivel Radius
[mm]
HOT
Hardness of tread
[Shore]
Tente 2976PJH075P54
2976PJH075P54
4031582302875
Swivel castor with centra...
75
25
70 x 55
57/51 x 41
5,5
28
131
103
100
200
- 20 / + 60
EN 12530
0.57
65.5
A 87
Tente 2976PJE075P54
2976PJE075P54
4031582302868
Swivel castor with centra...
75
25
70 x 55
57/51 x 41
5,5
28
131
103
100
200
- 20 / + 60
EN 12530
0.64
65.5
A 87
Tente 2976UAE075P54
2976UAE075P54
4031582302882
Swivel castor with centra...
75
25
70 x 55
57/51 x 41
5,5
28
131
103
100
200
- 20 / + 60
EN 12530
0.67
65.5
D 42
Tente 5976PJE075P54
5976PJE075P54
4031582370966
Swivel castor with centra...
75
25
70 x 55
57/51 x 41
5,5
28
137
102
- 10 / + 40
0.35
68.5
A 87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성