카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
51PPCB - Injection moulded rubber wheels, polypropylen centre, plain bore
Tellurerota
Institutional
51 - INJECTION MOULDED RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTER
Injection moulded rubber wheels, polypropylen centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie51/51wheels/51pp_cb.prj},{NB=511103},{COD=511103},{D=125},{F=35},{DD=15},{L=44},{SL=50},{W=0.18},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
W
Weight
[kg]
511101
511101
80
26
10
34
30
0.09
511112
511112
100
30
8
35
35
0.11
511122
511122
100
30
12
35
35
0.11
511103
511103
125
35
15
44
50
0.18
511104
511104
150
35
15
44
90
0.23
511105
511105
175
45
20
59
100
0.33
511106
511106
200
50
20
59
120
0.72
511108
511108
250
50
20
59
120
0.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성