카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP - Rubber wheels, polyamide centre with threadguards, swivel bracket with bolt hole
Tellurerota
Institutional
37 - GREY RUBBER INSTITUTIONAL WHEELS, POLYAMIDE CENTRE WITH THREADGUARDS
Grey rubber institutional wheels, polyamide centre with threadguards
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie37/37_r_s/srfp_asmtab.prj},{NB=373102},{COD=373102},{D=60},{F=24},{H=83},{G=41},{C=12},{E=21.000},{LC=50},{W=0.22},{INFO=Technical description},{BR=4},{PPATH=37_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
373100
373100
40
18
59
35
10
24.000
30
0.11
373101
373101
50
18
66
35
10
21.000
35
0.11
373102
373102
60
24
83
41
12
21.000
50
0.22
373303
373303
75
24
101
41
12
30.000
55
0.28
373103
373103
80
24
104
41
12
30.000
55
0.31
373104
373104
100
24
121
41
12
33.000
55
0.39
373105
373105
125
30
150
55
12
37.000
80
0.66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성