카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL FR - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73AE -
Elastic rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73ae/73ae_nl/srp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=735206AE},{BR=3},{COD=735206AE},{D=200},{WT=CB},{F=48},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=735006AE},{COD2=735102AE},{COD3=735206AE},{L=60},{DFA=12},{W=2.71},{INFO=Technical description},{VER=6},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
735202AE
735202AE
100
CB
36
128
100x85
80x60
9
35
120
150
0.88
735203AE
735203AE
125
CB
36
156
100x85
80x60
9
37
120
200
1.14
735204AE
735204AE
160
CB
48
198
140x110
105x80
11
56
156
300
2.29
735206AE
735206AE
200
CB
48
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.71
735802AE
735802AE
100
CC
36
128
100x85
80x60
9
35
120
150
0.93
735803AE
735803AE
125
CC
36
156
100x85
80x60
9
37
120
200
1.12
735804AE
735804AE
160
CC
48
198
140x110
105x80
11
56
156
300
2.50
735806AE
735806AE
200
CC
48
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성