카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/P - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, fixed bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, medium-heavy duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73p/sf_p_asmtab.prj},{NB=736403},{BR=2},{COD=736403},{D=125},{WT=CR},{F=40},{H=161},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=48},{O=123},{LC=230},{DD=15},{L1=60},{COD1=736303},{COD2=736403},{COD3=736503},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=0.97},{INFO=Technical description},{VER=3},{PPATH=p_asmtpl.prj},{TG1=0,'No',1,'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
736102
736102
100
CB
40
138
100x85
80x60
9
150
0.69
736103
736103
125
CB
40
161
100x85
80x60
9
230
0.82
736104
736104
160
CB
50
205
140x110
105x80
11
300
1.79
736105
736105
180
CB
50
225
140x110
105x80
11
350
1.89
736106
736106
200
CB
50
250
140x110
105x80
11
450
2.05
736402
736402
100
CR
40
138
100x85
80x60
9
150
0.73
736403
736403
125
CR
40
161
100x85
80x60
9
230
0.97
736404
736404
160
CR
50
205
140x110
105x80
11
300
1.99
736405
736405
180
CR
50
225
140x110
105x80
11
350
2.09
736406
736406
200
CR
50
250
140x110
105x80
11
450
2.26
736702
736702
100
CC
40
138
100x85
80x60
9
150
0.73
736703
736703
125
CC
40
161
100x85
80x60
9
230
0.97
736704
736704
160
CC
50
205
140x110
105x80
11
300
1.99
736705
736705
180
CC
50
225
140x110
105x80
11
350
2.04
736706
736706
200
CC
50
250
140x110
105x80
11
450
2.13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성