카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL FR - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73nl/srfp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=738303},{BR=5},{COD=738303},{D=125},{WT=CR},{F=40},{H=156},{G=73},{C=12},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=20},{L1=60},{COD1=735303},{COD2=735403},{COD3=735503},{COD4=737803},{COD5=738303},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=1.26},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=nl_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
738202
738202
100
CB
40
128
73
12
35
120
150
0.93
738203
738203
125
CB
40
156
73
12
37
120
220
1.11
738204
738204
160
CB
50
193
102
20
56
156
300
1.56
738205
738205
180
CB
50
214
102
20
56
156
300
2.49
738206
738206
200
CB
50
236
102
20
56
156
300
2.63
738302
738302
100
CR
40
128
73
12
35
120
150
0.98
738303
738303
125
CR
40
156
73
12
37
120
220
1.26
738304
738304
160
CR
50
193
102
20
56
156
300
1.77
738305
738305
180
CR
50
214
102
20
56
156
300
2.69
738306
738306
200
CR
50
236
102
20
56
156
300
2.84
738402
738402
100
CC
40
128
73
12
35
120
150
0.98
738403
738403
125
CC
40
156
73
12
37
120
220
1.26
738404
738404
160
CC
50
193
102
20
56
156
300
1.77
738405
738405
180
CC
50
214
102
20
56
156
300
2.69
738406
738406
200
CC
50
236
102
20
56
156
300
2.84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성