카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
68CRX - Polyamide 6 solid wheels, stainless steel roller bearing bore
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Polyamide 6 solid wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68wheels/68_crx.prj},{NB=683212},{IDNR=},{COD=683212},{D=100},{F=30},{DD=12},{L=44},{SL=350},{RR=175},{LC=300},{W=0.16},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
683201
683201
80
30
12
34
200
150
180
0.10
683211
683211
80
30
12
39
200
150
180
0.10
683202
683202
100
30
12
34
350
175
300
0.15
683212
683212
100
30
12
44
350
175
300
0.16
683203
683203
125
38
15
44
450
200
400
0.25
683204
683204
150
45
20
59
600
250
500
0.51
683205
683205
175
45
20
59
700
275
630
0.60
683206
683206
200
50
20
59
800
315
730
0.82
683216
683216
200
50
25
59
800
315
730
0.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성