카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC/NL FR - Solid polyamide 6 wheels, swivel bracket with stem type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68nl/src_fr_nl_asmtab.prj},{NB=687103},{BR=4},{COD=687103},{WT=CB},{D=125},{F=38},{H=156},{G=73},{T=22},{FS=47},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{L=45},{VER=1},{TG=0},{W=1.99},{DFA=8},{INFO=Technical description},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
T
Stem diameter
[mm]
FS
F Stem length
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
687102
687102
CB
100
30
128
73
22
47
35
120
200
1.80
687103
687103
CB
125
38
156
73
22
47
37
120
220
1.99
687104
687104
CB
150
45
188
102
26
56
56
156
300
2.86
687106
687106
CB
200
50
236
102
26
56
56
156
300
3.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성