카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP-SF NLX - Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6 con supporti leggeri "NLX"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, stainless steel standard duty brackets (NLX)
61NLX Ø150-200
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nlx/61nlx_150_200/sf_nlx_asmtab.prj},{NB=615011},{BR=2},{WT=CC},{D=150},{F=45},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=615411},{COD2=615011},{CODE=61 SF/NLX - 615011},{COD3=616911},{L=60},{VER=6},{TG=0},{DFA=12},{INFO=Technical description},{W1=2.000},{W2=1.690},{W3=2.290},{TGX=0, 'No'},{VERS=1},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
CODE
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
VERS
[mm]
615011
615011
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
300
61 SF/NLX - 615011
1.690
1
615010
615010
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
300
61 SF/NLX - 615010
1.790
1
615006
615006
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
300
61 SF/NLX - 615006
2.210
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성