카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - Grey non-marking thermoplastic rubber wheels, polypropylene, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
71 - THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Thermoplastic rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie71/71nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=714503PF},{BR=1},{WT=CR},{D=125},{F=35},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=120},{DD=15},{L1=60},{COD1=714503},{COD2=715903},{COD3=716623},{L=45},{VER=1},{TG=1},{DFA=8},{INFO=Technical description},{TGX=1, 'Yes', 0, 'No'},{W1=0.870},{W2=0.620},{W3=1.030},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
714201PF
714201
CB
80
30
107
100x85
80x60
9
40
70
0.60
714202PF
714202
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
35
100
0.70
714203PF
714203
CB
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
0.86
714204PF
714204
CB
150
35
182
100x85
80x60
9
34
140
0.96
714211PF
714211
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
56
180
1.72
714206PF
714206
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
225
2.07
714501PF
714501
CR
80
30
107
100x85
80x60
9
40
70
0.61
714502PF
714502
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
35
100
0.71
714503PF
714503
CR
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
0.87
714504PF
714504
CR
150
35
182
100x85
80x60
9
34
140
1.11
714511PF
714511
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
56
180
1.87
714506PF
714506
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
56
225
2.10
714701
714701
CC
80
30
107
100x85
80x60
9
40
70
0.58
714702
714702
CC
100
30
128
100x85
80x60
9
35
100
0.64
714703
714703
CC
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
0.81
714731
714731
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
56
180
1.86
714710
714710
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
56
200
1.95
714736
714736
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
56
225
2.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성