카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
52PPCB - Standard rubber wheels, polypropylene centre, plain bore
Tellurerota
Industrial - Light duty
52 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Standard rubber wheels, polypropylene centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie52/52wheels/52pp_cb.prj},{NB=521104},{COD=521104},{D=140},{LX=5.000},{HX=0.800},{DDX=3.500},{F=37.5},{DD=15},{L=44},{SL=250},{RR=95},{LC=120},{W=0.48},{INFO=Catalogue},{FX=37.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
522101
522101
80
25
12
39
150
50
65
0.11
522102
522102
100
30
12
44
200
75
80
0.21
521132
521132
100
30
12
39
200
75
80
0.19
521103
521103
125
37.5
15
44
225
85
110
0.41
521133
521133
125
37.5
12
39
225
85
110
0.35
521104
521104
140
37.5
15
44
250
95
120
0.48
521111
521111
150
40
15
44
275
100
130
0.61
521110
521110
160
40
20
59
300
120
150
0.73
521105
521105
180
45
20
59
350
130
180
1.02
521106
521106
200
50
20
59
400
140
225
1.31
521206
521206
200
50
25
59
400
140
225
1.28
521108
521108
250
60
25
75
500
175
300
2.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성