카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Light duty
23 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie23/23nl/srfp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=235606},{COD=235606},{WT=CB},{D=200},{BR=5},{DX=200},{F=50.0},{H=236},{G=102},{C=20},{E=56},{O=156},{LC=230},{DD=20},{L1=80},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=3.29},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
235601
235601
CB
80
25.0
107
73
12
40
120
65
0.79
235602
235602
CB
100
30.0
128
73
12
35
120
80
0.94
235603
235603
CB
125
37.5
156
73
12
37
120
130
1.24
235604
235604
CB
140
37.5
176
73
12
34
120
150
1.38
235611
235611
CB
150
40.0
182
73
12
34
120
170
1.49
235610
235610
CB
160
40.0
193
102
20
56
156
180
2.04
235606
235606
CB
200
50.0
236
102
20
56
156
230
3.29
235621
235621
CR
80
25.0
107
73
12
40
120
65
0.80
235622
235622
CR
100
30.0
128
73
12
35
120
80
0.96
235623
235623
CR
125
37.5
156
73
12
37
120
130
1.27
235624
235624
CR
140
37.5
176
73
12
34
120
150
1.41
235631
235631
CR
150
40.0
182
73
12
34
120
170
1.52
235630
235630
CR
160
40.0
193
102
20
56
156
180
2.10
235626
235626
CR
200
50.0
236
102
20
56
156
230
3.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성