카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, aluminium centre, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=724413},{BR=1},{COD=724413},{D=125},{F=50},{H=165},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=57},{O=156},{LC=220},{W=1.49},{DD=20},{L1=80},{COD1=724413},{COD2=726213},{COD3=727313},{L=60},{DFA=12},{INFO=Technical description},{VER=6},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
724402
724402
100
40
128
100x85
80x60
9
35
180
0.96
724413
724413
125
50
165
140x110
105x80
11
57
220
1.49
724410
724410
160
50
199
140x110
105x80
11
56
300
2.59
724405
724405
180
50
219
140x110
105x80
11
56
300
2.85
724306
724306
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
3.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성