카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
62BSCC - TR polyurethane wheels, aluminium centre
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62BS - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINUM CORE
TR polyurethane wheels, aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie_62bs/62wheels/62bscc_asmtab.prj},{NB=622183},{COD=622183},{D=125},{F=35},{DD=12},{L=40},{LL=32},{M=10},{SL=400},{RR=250},{LC=250},{W=0.50},{VER=1},{PPATH=62alcc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
622181
622181
80
25
12
30
28
8
230
160
160
0.20
622182
622182
100
30
12
40
32
10
300
200
200
0.34
622183
622183
125
35
12
40
32
10
400
250
250
0.50
622184
622184
150
40
20
50
47
14
750
450
450
0.83
622185
622185
160
50
20
58
47
14
850
550
550
1.23
622186
622186
200
50
20
55
52
15
1000
700
700
1.47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성