카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P FR - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "P" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62BS - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINUM CORE
TR polyurethane wheels, aluminium centre, medium-heavy duty brackets type (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie_62bs/62p/62bs_srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=627233},{COD=627233},{D=125},{F=35},{H=161},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=44},{O=123},{LC=250},{TG=0},{DD=12},{L1=60},{PPATH=srp_p_fr_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'},{W=1.52},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
627212
627212
100
30
138
100x85
80x60
9
46
123
200
1.35
627233
627233
125
35
161
100x85
80x60
9
44
123
250
1.52
627244
627244
150
40
200
140x110
105x80
11
70
126
450
3.75
627220
627220
160
50
205
140x110
105x80
11
70
126
550
4.00
627216
627216
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
700
4.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성