카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EE MHD FR - Polyamide 6 wheels for heavy loads, swivel top plate bracket type "EE MHD" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
68P - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS FOR HEAVY LOADS
Polyamide 6 solid wheels for heavy loads, electro-welded (EE-MHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie68p/68p_ee_mhd/srp_ee_mhd_fr_asmtab.prj},{NB=688706},{BR=3},{COD=688706},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=252},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=157},{LC=900},{DD=20},{L1=80},{COD1=688306},{COD2=688406},{L=60},{DFA=12},{W=4.90},{INFO=Technical description},{PPATH=ee_mhd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
688703
688703
CB
125
45
182
135x110
105x80
11
51
157
650
4.14
688704
688704
CB
150
45
210
135x110
105x80
11
60
157
750
4.38
688706
688706
CB
200
50
252
135x110
105x80
11
70
157
900
4.90
689803
689803
CC
125
45
182
135x110
105x80
11
51
157
650
4.39
689804
689804
CC
150
45
210
135x110
105x80
11
60
157
750
4.62
689806
689806
CC
200
50
252
135x110
105x80
11
70
157
900
5.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성