카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EE MHD - Polyamide 6 wheels for heavy loads, fixed bracket type "EE MHD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
68P - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS FOR HEAVY LOADS
Polyamide 6 solid wheels for heavy loads, electro-welded (EE-MHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie68p/68p_ee_mhd/sf_ee_mhd_asmtab.prj},{NB=688406},{BR=2},{COD=688406},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=252},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=157},{LC=900},{DD=20},{L1=80},{COD1=688306},{COD2=688406},{L=60},{DFA=12},{W=3.04},{INFO=Technical description},{PPATH=ee_mhd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
688403
688403
CB
125
45
182
135x110
105x80
11
650
2.53
688404
688404
CB
150
45
210
135x110
105x80
11
750
2.51
688406
688406
CB
200
50
252
135x110
105x80
11
900
3.04
689403
689403
CC
125
45
182
135x110
105x80
11
650
2.28
689404
689404
CC
150
45
210
135x110
105x80
11
750
2.75
689406
689406
CC
200
50
252
135x110
105x80
11
900
3.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성