카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EE MHD - Wheels in thick "TR" polyurethane, aluminium centre, fixed bracket type "EE MHD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65HT - TR HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
TR high thickness polyurethane wheels, electrowelded (EE-MHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65ht/65htee_mhd/65ht_sf_ee_mhd_asmtab.prj},{NB=655703},{BR=2},{D=125},{DD=20.0},{F=40},{H=182},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=51},{O=157},{LC=450},{VER=1},{DFA=12},{COD1=655603},{COD2=655703},{COD3=655803},{L1=85},{L=60},{W1=3.680},{W2=2.700},{W3=4.560},{PPATH=65htee_mhd_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
655702
655702
100
40
170
135x110
105x80
11
51
350
2.38
655703
655703
125
40
182
135x110
105x80
11
51
450
2.70
655714
655714
160
50
215
135x110
105x80
11
60
700
3.19
655705
655705
180
50
242
135x110
105x80
11
70
750
3.58
655706
655706
200
50
252
135x110
105x80
11
70
800
3.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성