카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EP - Vulkolan® wheels, cast iron centre, fixed bracket type "EP"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63GH - VULKOLLAN® WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Vulkollan® wheels, extra-heavy duty (EP) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_gh/63ep/63_sf_ep_asmtab.prj},{NB=638864},{BR=2},{COD=638864},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=750},{DD=20},{L1=85},{COD1=637864},{COD2=638864},{COD3=636664},{L=60},{W=4.75},{VER=6},{INFO=Technical description},{PPATH=63_ep_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
638852
638852
100
38
140
100x85
80x60
9
350
1.92
638853
638853
125
38
164
100x85
80x60
9
350
2.44
638854
638854
150
50
200
135x110
105x80
11
700
4.63
638864
638864
160
50
205
135x110
105x80
11
750
4.75
638855
638855
180
50
228
135x110
105x80
11
900
5.20
638856
638856
200
50
250
135x110
105x80
11
1000
6.06
638866
638866
200
80
275
175x140
140x105
14
1600
10.46
638857
638857
250
60
300
175x140
140x105
14
1500
11.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성