카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
62NYSC - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre without bearing
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62NY - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with round ergonomic profile aluminium center
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62ny/62nywheels/62ny_sc.prj},{NB=624303},{COD=624303},{DB3=3},{D=125},{F=40},{DD=15},{L=40},{LL=32},{M=9.0},{SL=350},{RR=280},{LC=280},{LC2=280},{W=0.37},{INFO=Catalogue},{VE=NY}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
624302
624302
100
40
15
40
32
9.0
300
230
230
230
0.27
624303
624303
125
40
15
40
32
9.0
350
280
280
280
0.37
624304
624304
160
50
20
55
47
14.0
450
400
400
360
0.97
624306
624306
200
50
20
55
47
14.0
600
500
500
450
1.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성