카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL HEX
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62nl/srp_nl_hex_asmtab.prj},{NB=624903},{BR=SRP},{COD=624903},{D=125},{F=40},{H=165},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=57},{EXD=40},{UBT=17.5},{EXP=35},{EXH=18.5},{LC=300},{W=2.44},{DD=20},{L1=80},{L=50},{DFA=12},{VER=1},{HR=90},{PPATH=../62nl_hex/nl_hex_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
EXD
Hexagonal Pin Diameter
[mm]
UBT
Hexagonal Thickness
[mm]
EXP
Hexagonal Pin Protrusion
[mm]
EXH
Hexagonal Height
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
624903
624903
125
40
165
140x110
105x80
11
57
40
17.5
35
18.5
300
2.44
624910
624910
160
50
199
140x110
105x80
11
56
40
17.5
35
18.5
300
2.86
624916
624916
200
50
240
140x110
105x80
11
56
40
17.5
35
18.5
300
3.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SF/NL - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, alumini...
Tellurerota
06.05.2024
Type ''TE'' - Universal tensioners type ''TE''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
SRP/NL - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, alumin...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - Cast iron solid wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성