카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58HTP SRP/P - High thickness "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, heavy mounts
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58HT - "TR POWERHIGH" HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminum center with "P" type support
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_ht/58htp/58htp_srp_p_asmtab.prj},{NB=585302},{BR=1},{D=100},{F=40},{H=138},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=46},{O=123},{LC=350},{DD=15},{L1=65},{COD1=585302},{COD2=585412},{LC1=280},{COD3=585502},{L=40},{DFA=8},{L2=45},{BVER=3},{AX=1.000},{W1=1.330},{W2=0.830},{W3=1.500},{PPATH=58htp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC1
Load capacity
ⁿ/ₐ
W
[mm]
585302
585302
100
40
138
100x85
80x60
9
46
123
280
1.330
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성