카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58 SRP EE MHD FR - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EE MHD" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, electro-welded (EE-MHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58ee_mhd/58gh_srp_ee_mhd_fr_asmtab.prj},{NB=588504},{BR=3},{D=150},{F=50},{H=210},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=60},{O=157},{LC1=900},{LC2=720},{W=6.38},{DD=20},{L1=85},{COD1=588304},{COD2=588404},{COD3=588504},{L=60},{VER=2},{PPATH=58_ee_mhd_asmtpl.prj},{PRA=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC1
Load capacity - 4km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
588503
588503
125
50
182
135x110
105x80
11
51
157
750
600
5.76
588504
588504
150
50
210
135x110
105x80
11
60
157
900
720
6.38
588514
588514
160
50
215
135x110
105x80
11
60
157
900
720
6.53
588506
588506
200
50
252
135x110
105x80
11
70
157
1100
880
7.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성