카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NLX - Silicone rubber wheels for high temperatures, aluminium centre, swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
High temperature
72GS - SILICONE RUBBER WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE
Silicone rubber wheels for high temperatures, ss standard duty (NLX) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/high_temperature/series72gs/72gs_nlx/srfp_nl_asmtab.prj},{NB=727362PF},{BR=4},{COD=727362PF},{D=100},{F=40},{H=128},{G=73},{C=12},{E=35},{O=120},{LC=80},{DD=15},{L1=60},{L=45},{DFA=8},{W=0.86},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=nlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
727362PF
727362PF
100
40
128
73
12
35
80
0.86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성