ODS...145-225 - ODS...Kugelgewindespindel
TAIYO
Electric linear drive
Origa Drive System
Powered by
CAD모델 선택
{taiyo/electricactuator/ods/odsasm.prj},{NB=PO-ODSS30B05P0-00230-0000000(0000_0000)BG},{A=51.000},{B1=6.000},{B2=4.920},{D=39.000},{E=4.500},{F=10.000},{G=23.500},{HB=36.000},{HR=60.000},{K=145.000},{LB=88.000},{LC=72.000},{LR=112.000},{LS=96.000},{M=127.000},{MA=5.000},{MB=4.550},{MC=1.800},{MN=10.000},{MO=5.500},{MP=8.000},{N=30.000},{O=80.000},{PB=18.000},{PR=42.000},{PS=12.000},{PT=9.000},{T1=120.000},{T2=155.000},{TA=35.000},{TB=0.000},{TC=87.000},{TD=127.000},{TK=7.000},{TL=1.500},{U=135.000},{PROFILE=0},{GUIDE=0},{ACTUATOR=0},{PITCH=0},{DRIVESHAFT=0},{CARRIERLENGTH=0},{CARRIER=0},{TRAVEL=0},{SAFETY=0},{KM=0},{ORDERSTROKE=230},{MOUNTING=0},{PROTECTION=0},{DAMPER=0},{ENDSWITCH=0},{REFSWITCH=0},{MEASUREMENT=0},{COUPLING=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
HB
[mm]
HR
[mm]
K
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
MP
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
PB
[mm]
PR
[mm]
PS
[mm]
PT
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
TA
[mm]
TA1
ⁿ/ₐ
TB
ⁿ/ₐ
TB1
ⁿ/ₐ
TC
[mm]
TC1
ⁿ/ₐ
TD
[mm]
TD1
ⁿ/ₐ
TK
[mm]
TL
[mm]
U
[mm]
U1
[mm]
JS
[mm]
JL
[mm]
X
[mm]
PO-ODSS30B05P0-00230-0000...
ODS-S3 = Kugelgewindespin...
51.000
M6
6.000
4.920
39.000
4.500
10.000
23.500
36.000
60.000
145.000
88.000
72.000
112.000
96.000
127.000
5.000
4.550
1.800
10.000
5.500
8.000
30.000
80.000
18.000
42.000
12.000
9.000
120.000
155.000
35.000
M5 x 12
0.000
-
87.000
M5 x 12
127.000
M5 x 12
7.000
1.500
135.000
12.500
230.000
0.000
50.000
PO-ODSS50B05P0-00250-0000...
ODS-S5 = Kugelgewindespin...
72.000
M8
8.000
6.650
54.000
2.500
12.000
27.500
44.200
67.200
175.000
111.500
93.200
134.500
116.200
150.000
6.200
6.750
3.000
11.000
6.600
14.000
38.000
120.000
28.000
51.000
12.000
9.000
150.000
170.000
70.000
M6 x 12
0.000
-
127.000
M5 x 10
150.000
M6 x 12
9.000
1.500
165.000
12.500
250.000
0.000
58.000
PO-ODSS70B05P0-00310-0000...
ODS-S7 = Kugelgewindespin...
80.000
M8
8.000
6.650
64.000
2.500
15.000
28.500
55.000
83.000
225.000
125.000
104.500
153.000
133.500
195.000
8.000
8.000
4.500
15.000
9.000
15.500
48.000
120.000
29.000
57.000
12.000
9.000
192.000
230.000
97.500
M8 x 16
127.000
M5 x 10
150.000
M6 x 12
195.000
M8 x 16
12.000
1.500
210.000
16.500
310.000
0.000
68.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성