카탈로그: SVS Automation
생성됨: 18.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SVS Automation
2/2 way solenoid valve NC type 60A - body stainless steel AISI304, DN 10mm, G3/8
SVS Automation
2/2 Way solenoid valves
Pilot operated
Powered by
CAD모델 선택
{svs_automation/2_2_wege_magnetventile/vorgesteuert/typ_60a_asmtab.prj},{NB=60A-3B-AE1AA02400},{TYP=60: Edelstahlkörper 1.4301},{FUNKTION=A = stromlos geschlossen},{ANSCHLUSS=3 = G3/8},{DICHTWERKSTOFF=B},{KURZSCHLUSSRING=A},{SPULENTYP=E1AA},{ANSCHLUSSSPANN=02400},{INFO=Produktinformation},{D=29.5},{D1=32.2},{H=11},{H1=87.85},{I=12},{L=45},{M=54},{N=18},{O=M4},{GEW=0.36},{PPATH=typ_60a/typ_60a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTELLSCH
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FUNKTION
function
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
ports
ⁿ/ₐ
SPULENTYP
coil type
ⁿ/ₐ
DRUCK
maximum differential pressure
[bar]
D
d
[mm]
D1
D
[mm]
H
h
[mm]
H1
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
60A-3B-AE1AA02400
60A-3B-AE1AA02400
type 60: stainless-steel ...
A = normally closed
3 = G3/8
E1AA
0.02-10
29.5
32.2
11
87.85
12
45
54
18
M4
0.36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성